Danfoss logo
KPS Thermostat (rigid sensor)

Termosztát, KPS80

060L315766

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 70 - 120, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Érzékelőtípus: Merev érzékelő, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]18.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]4.5 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]18.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]4.5 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]7 7/8 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]13 x 63 mm
ÉrzékelőtípusMerev érzékelő
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]158 °F
Kapocs terhelhetőségAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPS80 Thermostat M/10
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]220 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]428.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPS80
Tok vagy tömlő csatlakozójaM 18 x 1.5
Töltés típusaAdszorpció
UL jóváhagyói fájlnévE73170
UL minősítésYes
VédettségIP67
Védőhüvely hossza min. [mm]200 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.891 Kilogramm
Nettó súly0.846 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.684 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423148059
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm