Termosztát, KPS79
060L312266
Hőmérsékleti tartomány [°C]: 50 - 100, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 5000, Védettség: IP67
060L312266
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Compatible with Amazon Alexa (EF014927) | FALSE |
| Compatible with Apple HomeKit (EF014925) | FALSE |
| Compatible with Google Assistant (EF014926) | FALSE |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP67 |
| Depth (EF000049) | 142 |
| DG Indicator Profile | Other Dangerous Goods |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.] | 16.0 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.] | 4.0 °C |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.] | 16.0 K |
| Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.] | 4.0 K |
| Differencia típusa | Állítható |
| Elektr. csatl. | Csavaros kábelbemenet |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 13.5 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó megjegyzések | Fém kábeltömítés |
| Elektromos csatlakozó szabványa | DIN 40430 |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EN 60947 elektromos tulajdonságok | Szigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A |
| EN 60947 huzalozási tulajdonságok | Flex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2 |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 4 3/8 in |
| Érzékelő mérete (Ø x L) [in] | 1/2 x 3 1/2 in |
| Érzékelő mérete (Ř x L) [mm] | 13 x 90 mm |
| Érzékelőtípus | Távérzékelő patron |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 142 |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.] | 212 °F |
| Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.] | 122 °F |
| IFTTT support available (EF011072) | FALSE |
| Kap. cső hossztöredéke [in] | 196 7/8 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 5000 mm |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Készülék | Kap. cső védőborítással |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT arany |
| Körny. Hőm. megjegyzés | 80 °C/176 °F for max 120 min |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 70 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 158 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | KPS79 Thermostat M/10 |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°C] | 200 °C |
| Max. érzékelő hőmérséklet [°F] | 392.0 °F |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | c1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0 |
| SCIP dosszié terméknév | KP KPS KPU Thermostat |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL |
| Temperature range [°C] [max] | 100 °C |
| Temperature range [°C] [min] | 50 °C |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Termosztát |
| Terméknév | Termosztát |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | KPS79 |
| Tok vagy tömlő csatlakozója | M 18 x 1.5 |
| Töltés típusa | Adszorpció |
| UL jóváhagyói fájlnév | E73170 |
| UL minősítés | Yes |
| Védettség | IP67 |
| Védőcső | Igen |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 110 mm |
| Width (EF000008) | 142 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 1.56 Kilogramm |
| Nettó súly | 1.482 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 3.684 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423147748 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |