Danfoss logo
KPS Thermostat (remote sensor with armoured capilary tube)

Termosztát, KPS77

060L310166

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 20 - 60, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT arany, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)142
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]14.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]3.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]14.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]3.0 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]3 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]13 x 63 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)142
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]140 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]68 °F
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 Vfor gold 1…30mA, 5...30V
Tulajdonság
Érték
KészülékKap. cső védőborítással
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPS77 THERMOSTAT
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]130 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]266.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
Temperature range [°C] [max]60 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPS77
Tok vagy tömlő csatlakozójaM 18 x 1.5
Töltés típusaAdszorpció
UL jóváhagyói fájlnévE73170
UL minősítésYes
VédettségIP67
VédőcsőIgen
Védőhüvely hossza min. [mm]75 mm
Width (EF000008)142

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.242 Kilogramm
Nettó súly1.088 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.684 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423147557
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm