Danfoss logo
KP 75 temperature switch with room sensor

Termosztát, KP76

060L120066

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 5 - 45, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Szobaérzékelő, Védettség: IP30

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [max.]8.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [°C] [min.]2.0 °C
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [max.]8.0 K
Differencia maximális tartománybeállításnál [K] [min.]2.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [max.]20.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [°C] [min.]5.0 °C
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [max.]20.0 K
Differencia minimális tartománybeállításnál [K] [min.]5.0 K
Differencia típusaÁllítható
Elektr. csatl.Gumi kábeltömítés
Elektromos csatlakozás mérete6-14 mm
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1 1/2 x 1 1/4 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]25 x 78 mm
ÉrzékelőtípusSzobaérzékelő
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]113 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]41 °F
Kapocs terhelhetőségAC15=10 A, 400 VAC1=16 A, 400 VAC3=16 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=112 A, 400 V
KészülékFelső lemez
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Tulajdonság
Érték
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]65 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]150 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKP76 THERMOSTAT
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]120 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]248.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nema védettségi besorolás (~)1
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)Cadmium oxide (CAS no.1306-19-0)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számc1a694ec-501f-43db-83d2-8a9a314459e0
SCIP dosszié terméknévKP KPS KPU Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványCCCCEEACLVDRINARoHS ChinaUAc UL us UL353, CS C22.2c UL us UL873, CS C22.2
TartozékokCsavarokFali konzol
Temperature range [°C] [max]45 °C
Temperature range [°C] [min]5 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKP76
Töltés típusaPára
UL jóváhagyói fájlnévE31024MH27572
UL minősítésYes
VédettségIP30

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.512 Kilogramm
Nettó súly0.448 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.281 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423147380
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm