Danfoss logo
Thermostat, CAS1080

Termosztát, CAS1080

060L502066

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 70 - 120, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Merev érzékelő, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Alarm jelzésEmelkedés
CE tanúsítványYes
Compatible with Amazon Alexa (EF014927)FALSE
Compatible with Apple HomeKit (EF014925)FALSE
Compatible with Google Assistant (EF014926)FALSE
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP67
Depth (EF000049)138
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia (FS) [K]3.0 K
Differencia típusaRögzített (max. érték)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás hossza [mm]75 mm
Érzékelő csatlakozás mérete3/4
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]7 7/8 in
Érzékelő csatlakozás típusaG
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]13 x 63 mm
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
ÉrzékelőtípusMerev érzékelő
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Gyári beállítás (FS) [°C]80.0 °C
Gyári beállítás típusaDedikált
Height (EF000040)138
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]248 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]158 °F
Tulajdonság
Érték
IFTTT support available (EF011072)FALSE
Kapocs terhelhetőségAC14=0.1 A, 220 VAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-32 °F
Material DescriptionCAS1080 Thermostat M/8
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]220 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]428.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként8 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dosszié terméknévCAS Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
TartozékokÉrzékelőhüvely
Temperature range [°C] [max]120 °C
Temperature range [°C] [min]70 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCAS1080
Tok vagy tömlő csatlakozójaM 18 x 1.5
Töltés típusaAdszorpció
VédettségIP67
Védőhüvely hossza min. [mm]200 mm
Width (EF000008)138

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.116 Kilogramm
Nettó súly1.06 Kilogramm
Folyadékmennyiség5.087 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423151790
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm