Danfoss logo
Thermostat, CAS178_060L418366

Termosztát, CAS178

060L418366

Hőmérsékleti tartomány [°C]: 20 - 80, Reszet funkció: Auto, Kontaktus funkció: SPDT, Érzékelőtípus: Távérzékelő patron, Kapilláris cső hossza [mm]: 2000, Védettség: IP67

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileOther Dangerous Goods
Differencia minimális tartománybeállításnál [K]2.0 K
Differencia típusaRögzített (max. érték)
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-4/-5
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]3 in
Érzékelő mérete (Ø x L) [in]1/2 x 2 1/2 in
Érzékelő mérete (Ř x L) [mm]13 x 63 mm
ÉrzékelőtípusTávérzékelő patron
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Hőmérséklet-intervallum [°F] [max.]176 °F
Hőmérséklet-intervallum [°F] [min.]68 °F
Kap. cső hossztöredéke [in]78 3/4 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Kapocs terhelhetőségAC15=0.1 A, 220 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-25 °C
Tulajdonság
Érték
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-32 °F
Material DescriptionCAS178 THERMOSTAT, I12
Max. érzékelő hőmérséklet [°C]130 °C
Max. érzékelő hőmérséklet [°F]266.0 °F
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számeaebbff7-c85a-4a22-968a-25fb12959765
SCIP dosszié terméknévCAS Thermostat
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaTYSKUA
TartozékokTömítéskészlet
Temperature range [°C] [max]80 °C
Temperature range [°C] [min]20 °C
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásTermosztát
TerméknévTermosztát
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusCAS178
Tok vagy tömlő csatlakozójaM 18 x 1.5
Töltés típusaAdszorpció
VédettségIP67
VédőcsőIgen
Védőhüvely hossza min. [mm]75 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.239 Kilogramm
Nettó súly1.177 Kilogramm
Folyadékmennyiség3.684 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423182527
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm