Test valves accessories, Csillapítóeszköz
061B722166
Csillapítóeszköz, Használat termékhez: MBC, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 70
061B722166
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | MBC |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Test valves accessories |
| Terméknév | Csillapítóeszköz |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Csillapítóeszköz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.068 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.06 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.07 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428529907 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |