Test valves accessories, Csillapítóeszköz
061B400166
Csillapítóeszköz, Használat termékhez: MBC, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 70
061B400166
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | MBC |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Damping Device For MBC |
| Mennyiség csomagolási módonként | 70 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | G |
| Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás típusa | G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Test valves accessories |
| Terméknév | Csillapítóeszköz |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Csillapítóeszköz |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.065 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.059 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.07 Liter |
| EAN/UPC | 5702428529792 |