Kapcsoló tartozékok, Érzékelőhüvely
060L354066
Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: KPS; CAS, Védőhüvely hossza min. [mm]: 85, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: M, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
060L354066
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belső érzékelő Ø [mm] | 13.5 mm |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás hossza [mm] | 30 mm |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 3 1/3 in |
| Érzékelőhely anyaga | Rozsdamentes acél |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CASKPS |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Külső érzékelő Ø [mm] | 15.0 mm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Sensor Pocket |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Male |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm] | 27 x 2 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | ISO 261 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőhüvely |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőhüvely |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 85 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.095 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.093 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.1 Liter |
| EAN/UPC | 5702428400510 |