Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L332766

Kapcsoló tartozékok, Érzékelőhüvely

060L332766

Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: KPS; RT; CAS; MBC, Védőhüvely hossza min. [mm]: 160, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: G, Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]: 1/2, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső érzékelő Ø [mm]13.5 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás hossza [mm]22 mm
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]6 9/16 in
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPSMBCRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső érzékelő Ø [mm]15.0 mm
Material DescriptionSensor pocket
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőMale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/2
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TartozékokTömítéskészlet
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévÉrzékelőhüvely
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÉrzékelőhüvely
Védőhüvely hossza min. [mm]160 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.128 Kilogramm
Nettó súly0.125 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.095 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423156054
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm