Danfoss logo
Sensor pocket, Accessory, WEB060L329566

Kapcsoló tartozékok, Érzékelőhüvely

060L329566

Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: KPS; RT; CAS; MBC, Védőhüvely hossza min. [mm]: 60, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: M, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső érzékelő Ø [mm]13.5 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás hossza [mm]29 mm
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]2 3/8 in
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPSMBCRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső érzékelő Ø [mm]15.0 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor Pocket
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőMale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm]22 x 1.5
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 261
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaM
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévÉrzékelőhüvely
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÉrzékelőhüvely
Védőhüvely hossza min. [mm]60 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg129 Gramm
Nettó súly123 Gramm
Folyadékmennyiség0.074 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423200726
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm