Danfoss logo
Sensor pocket (060L)

Kapcsoló tartozékok, Érzékelőhüvely

060L326466

Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: KPS; RT; CAS; MBC, Védőhüvely hossza min. [mm]: 75, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: NPT, Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]: 1/2-14, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső érzékelő Ø [mm]13.5 mm
China RoHS exemption clauseNo
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás hossza [mm]22 mm
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]3 in
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPSMBCRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Külső érzékelő Ø [mm]15.0 mm
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionSensor Pocket
Mennyiség csomagolási módonként10 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőMale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/2-14
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaNPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévÉrzékelőhüvely
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÉrzékelőhüvely
Védőhüvely hossza min. [mm]75 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.076 Kilogramm
Nettó súly0.074 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.166 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423155965
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm