Kapcsoló tartozékok, Érzékelőhüvely
060L326266
Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: KPS; RT; CAS; MBC, Védőhüvely hossza min. [mm]: 75, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: G, Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]: 1/2, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
060L326266
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Belső érzékelő Ø [mm] | 13.5 mm |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Érzékelő csatlakozás hossza [mm] | 22 mm |
| Érzékelő csatlakozás min. hossza [in] | 3 in |
| Érzékelőhely anyaga | Sárgaréz |
| EU RoHS megfelelőség | Yes with exemptions |
| EU RoHS mentességi záradék | 6(a) |
| Használat termékhez | CASKPSMBCRT |
| Külső érzékelő Ø [mm] | 15.0 mm |
| Material Description | Sensor pocket |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemenete - belső/külső | Male |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/2 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 84be8326-1b95-4f87-afb0-90ae08b65f06 |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Érzékelőhüvely |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Érzékelőhüvely |
| Védőhüvely hossza min. [mm] | 75 mm |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.076 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.074 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.059 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423155958 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |