Danfoss logo
Adaptor 3⁄8 G x 1⁄4-18 NPT_060B030266

Kapcsoló tartozékok

060B030266

Típusjelölés: Csőcsonk, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzésKétirányú áramlás
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionAccessory - Nipple
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in]1/4-18
Nyomás kimeneti csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás kimeneti csatlakozás típusaNPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok1 db alátét, Al
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévCsőcsonk
TerméktípusTartozék
TípusjelölésCsőcsonk

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.045 Kilogramm
Nettó súly0.043 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.031 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428836012
Proposition 65Cancer