Kapcsoló tartozékok, Transition nipple
060-333866
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
060-333866
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás megjegyzés | Kétirányú áramlás |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CASKPKPSMBCMPRT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Transition Nipple |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Male |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm] | 10 x 1 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | M |
| Nyomás kimenete - belső/külső | Male |
| Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás típusa | G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 1 db alátét, Cu |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Csőcsonk |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Reducing nipple |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.031 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.028 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.008 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423150441 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |