Danfoss logo
Adaptor, G3/8A x 1/4-18NPT with washer

Kapcsoló tartozékok

060-333666

Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzésKétirányú áramlás
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPKPSMBCMPRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTransition Nipple
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Nyomás kimenete - belső/külsőFemale
Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in]1/4-18
Nyomás kimeneti csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás kimeneti csatlakozás típusaNPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok1 db alátét, Cu
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévCsőcsonk
TerméktípusTartozék
TípusjelölésReducing nipple

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.054 Kilogramm
Nettó súly0.052 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.015 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423155941
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm