Danfoss logo
Adaptor, Pipe thread ISO 228/1, G3/8 ×3/8 - 27 NPT with copper washer, brass, span of jaws

Kapcsoló tartozékok

060-333466

Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzésKétirányú áramlás
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPKPSMBCMPRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTransition Nipple
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Nyomás kimenete - belső/külsőFemale
Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in]1/8-27
Nyomás kimeneti csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás kimeneti csatlakozás típusaNPT
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok1 db alátét, Cu
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévCsőcsonk
TerméktípusTartozék
TípusjelölésReducing nipple

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.044 Kilogramm
Nettó súly0.041 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.014 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423155927
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm