Danfoss logo
Armoured  damping coil with G3/8 connector and 1 m. copper capillary tube

Kapcsoló tartozékok, Capillary tube armoured

060-333366

Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzés25 mm-es cső, „farok”
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPSMBCRT
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]39.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1000 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionCapillary Tube Armoured
Mennyiség csomagolási módonként15 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Nyomás kimeneti csatlakozás típusaG
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 db alátét, Cu
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésCapillary tube armoured

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.204 Kilogramm
Nettó súly0.177 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.364 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428130301
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm