Danfoss logo
Adapter

Kapcsoló tartozékok

060-324066

Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzésKétirányú áramlás
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPKPSMBCMPRT
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionTransition Nipple
Mennyiség csomagolási módonként20 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőMale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Nyomás kimenete - belső/külsőMale
Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Nyomás kimeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás kimeneti csatlakozás típusaG
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévCsőcsonk
TerméktípusTartozék
TípusjelölésReducing nipple

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.061 Kilogramm
Nettó súly0.014 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.016 Liter
EAN/UPC5702423155903