Kapcsoló tartozékok, Felső burkolat / Fedél, KP szimpla
060-109766
Típusjelölés: Felső burkolat / Fedél, Használat termékhez: KP szimpla, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
060-109766
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Accessory (EF013236) | TRUE |
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KP szimpla |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Topplate for KP single |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Spare part (EF013237) | TRUE |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Felső burkolat / Fedél |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Felső burkolat / Fedél |
| Type of accessory/spare part (EF000215) | Other |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.014 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.013 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.989 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428017633 |
| Proposition 65 | No significant risk |