Kapcsoló tartozékok, Szerelőkonzol
060-108966
Típus: Accessory, Használat termékhez: KP; MP, Szerelőkonzol, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 80
Ez a termék már nem kapható.
A termék már nem vásárolható meg, de a továbbiakban is megtalálhatja a vonatkozó információkat, beleértve a szervizkézikönyveket, rajzokat stb.
Ha hasonló terméket keres, megnézhet más lehetőségeket ugyanazon terméktípuson belül a terméktípus oldalára látogatva.: Pótalkatrészek és tartozékok kapcsolókhoz, Spare parts and accessories for Switches
060-108966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KPMP |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Bracket Angle I/80 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 80 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Szerelőkonzol |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Angle bracket |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.173 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.17 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.086 Liter |
| EAN/UPC | 5702428493666 |