Danfoss logo
Damping coil  G3/8 connectors

Kapcsoló tartozékok, Capillary tube

060-104766

Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 25

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzés25 mm-es cső, „farok”
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezCASKPSMBCRT
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Material DescriptionCapillary Tube
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként25 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőBelső
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
Tartozékok2 db alátét, Cu
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKapilláris cső

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.17 Kilogramm
Nettó súly0.17 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.275 Liter
EAN/UPC5702428130172