Kapcsoló tartozékok
060-036066
Típusjelölés: IP55 burkolat, Használat termékhez: KP szimpla, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 30
060-036066
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KP szimpla |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | IP55 Enclosure |
| Mennyiség csomagolási módonként | 30 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | IP55 burkolat |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | IP55 burkolat |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.145 Kilogram |
| Nettó súly | 0.138 Kilogram |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.984 Liter |
| EAN/UPC | 5702428015875 |