Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-017666

Kapcsoló tartozékok

060-017666

Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
China RoHS exemption clauseNo
Csatlakozás megjegyzés50 mm-es cső, „tail”
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségYes
EU RoHS mentességi záradékNo
Használat termékhezKPMPRT
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]88.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]2250 mm
Kína RoHS-megfelelőségYes
Tulajdonság
Érték
Material DescriptionCapillary Tube
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4 in
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokNo
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKapilláris cső

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.158 Kilogramm
Nettó súly0.153 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.307 Liter
EAN/UPC5702428865043