Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapcsoló tartozékok

060-016366

Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék060-019366
Csatlakozás megjegyzés21 mm-es cső, „farok”
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezKPMPRT
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]78.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]2000 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként40 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4 in
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKapilláris cső

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.142 Kilogramm
Nettó súly0.13 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.38 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428365222
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm