Kapcsoló tartozékok
060-010466
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
060-010466
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás megjegyzés | Kétirányú áramlás |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CASKPKPSMBCMPRT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Transition Nipple |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Male |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm] | 10 x 0.75 |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | M |
| Nyomás kimenete - belső/külső | Male |
| Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás szabványa | ISO 7-1 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás típusa | R |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 2 db alátét, Al. |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Csőcsonk |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Reducing nipple |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.028 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.026 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.031 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017398 |