Kapcsoló tartozékok, Capillary tube
060-008266
Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 40
060-008266
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás megjegyzés | 25 mm-es cső, „farok”Kétirányú áramlás |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | CASKPSMBCRT |
| Használat termékmegjegyzéshez | R717-hez |
| Kapilláris cső anyaga | Acél |
| Kapilláris cső hossza [in] | 39.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Capillary Tube |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 40 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm] | 10 x 0.75 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | M |
| Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in] | 3/8 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás típusa | G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 1 db alátét, Al. |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Kapilláris cső |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kapilláris cső |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.104 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.036 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.38 Liter |
| EAN/UPC | 5702428365215 |