Danfoss logo
Capillary tube for pressure controls, copper

Kapcsoló tartozékok

060-007066

Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás megjegyzés50 mm-es cső, „tail”
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezKPMPRT
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]20.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]500 mm
Material DescriptionCapillary Tube Min. 50 pcs.
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4 in
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb1323c86-8856-44cc-b1c6-6849abe37ee4
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKapilláris cső

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.075 Kilogramm
Nettó súly0.074 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.125 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428091404
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm