Kapcsoló tartozékok
060-005966
Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Ipari csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 100
060-005966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás megjegyzés | 21 mm-es cső, „farok” |
| Csomagolási formátum | Ipari csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | KPMPRT |
| Kapilláris cső anyaga | Vörösréz |
| Kapilláris cső hossza [in] | 20.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 500 mm |
| Material Description | Capillary Tube |
| Mennyiség csomagolási módonként | 100 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Kapilláris cső |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kapilláris cső |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.068 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.066 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.11 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428314831 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |