Kapcsoló tartozékok
060-004866
Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50
060-004866
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás megjegyzés | 21 mm-es cső, „farok” |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| Használat termékhez | KP |
| Kapilláris cső anyaga | Vörösréz |
| Kapilláris cső hossza [in] | 39.0 in |
| Kapilláris cső hossza [mm] | 1000 mm |
| Material Description | Capillary Tube |
| Mennyiség csomagolási módonként | 50 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/4 in |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | Kúpos |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 0d2d51d9-73bd-415b-baa3-e932a09f7536 |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Kapilláris cső |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Kapilláris cső |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.092 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.088 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.276 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428064736 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |