Kapcsoló tartozékok, Sapka
060-003266
Típusjelölés: Sapka, Használat termékhez: KP duó, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 7
060-003266
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | KP duó |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | Protective Cap For KP Dual |
| Mennyiség csomagolási módonként | 7 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Sapka |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Sapka |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.074 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.071 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 7.08 Liter |
| EAN/UPC | 5702428017312 |