Danfoss logo
Capillary tube, Accessory, WEB060-002366

Kapcsoló tartozékok

060-002366

Típusjelölés: Kapilláris cső, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 50

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás megjegyzés21 mm-es cső, „farok”With schrader valve opener
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Használat termékhezKPMPRT
Kapilláris cső anyagaVörösréz
Kapilláris cső hossza [in]59.0 in
Kapilláris cső hossza [mm]1500 mm
Material DescriptionCapillary Tube
Mennyiség csomagolási módonként50 pc
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/4 in
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaKúpos
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
TartozékokSchrader szelep kinyomótűvel
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévKapilláris cső
TerméktípusTartozék
TípusjelölésKapilláris cső

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.118 Kilogramm
Nettó súly0.113 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.304 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428865050
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm