Kapcsoló tartozékok, Szerelőkonzol
017B1019
Típus: Accessory, Használat termékhez: BCP, Szerelőkonzol, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 9
017B1019
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | BCP |
| Használat termékmegjegyzéshez | T 35 sínhez |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Wall Bracket And Clamp For T-35 Rail |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 9 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | 1 db csavar, M4x6, 2 db csavar 2x9.5, |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Szerelőkonzol |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Wall bracket |
| További információk | Bilinccsel |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.152 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.148 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.096 Liter |
| EAN/UPC | 5702428362245 |