Danfoss logo
F017-_0025_PressureSwitches_Spareparts_436866

Kapcsoló tartozékok, Solder nipple

017-436866

Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csatlakozás megjegyzésKétirányú áramlás
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezMPRT
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Material DescriptionSolder Nipple
Mennyiség csomagolási módonként5 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőFemale
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]3/8
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Tulajdonság
Érték
Nyomás kimenete - belső/külsőFemale
Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [mm]8 mm
Nyomás kimeneti csatlakozás típusaFORRASZTÓS, ODF
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9
SCIP dosszié terméknévRT Accessories -2
Tartozékok1 db alátét, Al., nipple
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévCsatlakozó
TerméktípusTartozék
TípusjelölésSolder nipple

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.046 Kilogramm
Nettó súly0.046 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.021 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428043083
Proposition 65Cancer