Kapcsoló tartozékok, Fogantyú
017-436366
Típusjelölés: Fogantyú, Használat termékhez: RT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 10
017-436366
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | RT |
| Használat termékmegjegyzéshez | Szürke szín |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Adjusting Knop For RT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 10 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Accessories -3 |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Fogantyú |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Fogantyú |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.008 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.007 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.1 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043120 |
| Proposition 65 | No significant risk |