Kapcsoló tartozékok, Elülső burkolat
017-436166
Használat termékhez: RT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
017-436166
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | RT |
| Használat termékmegjegyzéshez | Szürke szín |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Cover With Pane For RT |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | c68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Accessories -3 |
| Tartozékok | 4 db csavar, 3,5x13 |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Elülső burkolat |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Front cover with window |
| További információk | Ablakkal |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.068 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.053 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.16 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043144 |