Kapcsoló tartozékok, Tömítéskészlet
017-425666
Típusjelölés: Tömítéskészlet, Használat termékhez: RT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 25
017-425666
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csatlakozás megjegyzés | tűréshatár: 6h |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | RT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Material Description | Gasket Set For Sensor Pocket |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 25 pc |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [mm] | 18 x 1.5 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | M |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Tartozékok | Tömítéskészlet |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Seal kit |
| Terméktípus | Accessory |
| Típusjelölés | Tömítéskészlet |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.021 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.02 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.01 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043212 |