Kapcsoló tartozékok, Tömítőcsavar
017-425166
Típusjelölés: Tömítőcsavar, Használat termékhez: RT, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 20
017-425166
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| China RoHS exemption clause | No |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Yes |
| EU RoHS mentességi záradék | No |
| Használat termékhez | RT |
| InspectionText | ?ruba pokrywy oraz ?ruba pokr?t?a do RT z mo?liwo?ci? zaplombowania |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Material Description | T�m�t?csavar RT termoszt�thoz |
| Mennyiség csomagolási módonként | 20 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | No |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Tömítőcsavar |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Tömítőcsavar |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.005 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.004 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.033 Liter |
| EAN/UPC | 5702428043236 |