Pótalkatrész, RT, SPDT kapcsoló, aranybevonatú
017-424066
Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: RT, Típusjelölés: SPDT kapcsoló, aranybevonatú, SPDT kapcsoló, aranybevonatú
017-424066
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
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | RT |
| Használat termékmegjegyzéshez | Standard változat |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Kontaktus funkció | SPDT arany |
| Material Description | Contact System For RT |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Mennyiség csomagolási módonként | 24 pc |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9 |
| SCIP dosszié terméknév | Contact System For RT -1 |
| Termékcsoport | Érintkezőrendszerek |
| Terméknév | SPDT kapcsoló, aranybevonatú |
| Terméktípus | Pótalkatrész |
| Típusjelölés | SPDT kapcsoló, aranybevonatú |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.074 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.056 Kilogramm |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Folyadékmennyiség | 0.168 Liter |
| EAN/UPC | 5702423160242 |