Kapcsoló tartozékok, Szűkítő G½A × G3/8
017-421966
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
017-421966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás megjegyzés | Kétirányú áramlás |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | RT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Szűkítő G½A × G3/8 |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Male |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 1/2 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás kimenete - belső/külső | Female |
| Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in] | 3/8 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás típusa | G |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | b90edc74-aa58-488a-b9e1-f0e56623c2b9 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Accessories -2 |
| Tartozékok | 1 db alátét, Cu |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Csőcsonk |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Reducing nipple |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.084 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.03 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.02 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428043267 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |