Danfoss logo
Sensor pocket for Thermostats

Kapcsoló tartozékok, Érzékelőhüvely

017-421666

Típusjelölés: Érzékelőhüvely, Használat termékhez: RT; KP, Védőhüvely hossza min. [mm]: 465, Nyomás bemeneti csatlakozás típusa: G, Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]: 1/2, Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 12

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Belső érzékelő Ø [mm]9.5 mm
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
Érzékelő csatlakozás hossza [mm]22 mm
Érzékelő csatlakozás min. hossza [in]18 5/16 in
Érzékelőhely anyagaSárgaréz
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezKPRT
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Külső érzékelő Ø [mm]11.0 mm
Material DescriptionSensor Pocket
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Nyomás bemenete - belső/külsőMale
Tulajdonság
Érték
Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in]1/2
Nyomás bemeneti csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás bemeneti csatlakozás típusaG
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számc68e1b39-d5af-49ae-b726-bda67e0b6d35
SCIP dosszié terméknévRT Accessories -3
TartozékokTömítéskészlet
TermékcsoportKapcsoló tartozékok
TerméknévÉrzékelőhüvely
TerméktípusTartozék
TípusjelölésÉrzékelőhüvely
Védőhüvely hossza min. [mm]465 mm

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.176 Kilogramm
Nettó súly0.17 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.431 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702428043281
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm