Kapcsoló tartozékok, Reducing nipple
017-420566
Csomagolási formátum: Multi-csomag, Mennyiség csomagolási módonként: 5
017-420566
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Csatlakozás megjegyzés | Kétirányú áramlás |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Használat termékhez | CASKPKPSMPRT |
| Kína RoHS-megfelelőség | Out of scope |
| Material Description | Reducing Nipple |
| Mennyiség csomagolási módonként | 5 pc |
| Nyomás bemenete - belső/külső | Female |
| Nyomás bemeneti csatlakozás mérete [in] | 3/8 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás bemeneti csatlakozás típusa | G |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás kimenete - belső/külső | Male |
| Nyomás kimeneti csatlakozás mérete [in] | 7/16-20 |
| Nyomás kimeneti csatlakozás típusa | UNF |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 74b6dfb7-2cc2-4b7f-a9ce-5873a4a22847 |
| SCIP dosszié terméknév | RT Accessories -1 |
| Tartozékok | 1 db alátét, Al. |
| Termékcsoport | Kapcsoló tartozékok |
| Terméknév | Csőcsonk |
| Terméktípus | Tartozék |
| Típusjelölés | Reducing nipple |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.048 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.04 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.016 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428020992 |
| Proposition 65 | Cancer |