Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Pótalkatrész, RT, SPDT kapcsoló, aranybevonatú

017-404866

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: RT, Típusjelölés: SPDT kapcsoló, aranybevonatú, SPDT kapcsoló, aranybevonatú

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezRT
Használat termékmegjegyzéshezMax. reszet verzió
Kapocs terhelhetőségAC15=1 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=2 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=14 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPDT arany
Material DescriptionContact System For RT
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dosszié terméknévContact System For RT -1
TermékcsoportÉrintkezőrendszerek
TerméknévSPDT kapcsoló, aranybevonatú
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésSPDT kapcsoló, aranybevonatú

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.073 Kilogramm
Nettó súly0.069 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.168 Liter
EAN/UPC5702423160358