Danfoss logo
Spare part_RT 017-404266_017-404866

Pótalkatrész, RT, SPDT kapcsoló

017-404166

Terméktípus: Pótalkatrész, Használat termékhez: RT, Típusjelölés: SPDT kapcsoló, SPDT kapcsoló

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Csomagolási formátumMulti-csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Használat termékhezRT
Használat termékmegjegyzéshezCsökkenő hőm.Min. reszetverzió
Kapocs terhelhetőségAC15=3 A, 400 VAC1=10 A, 400 VAC3=4 A, 400 VDC13=12 W, 220 VLR=28 A, 400 V
Kína RoHS-megfelelőségOut of scope
Kontaktus funkcióSPDT
Material DescriptionContact System For RT
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként24 pc
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié számb4bc2207-8c90-4a7d-9c70-2e8ae0693bd9
SCIP dosszié terméknévContact System For RT -1
TermékcsoportÉrintkezőrendszerek
TerméknévSPDT kapcsoló
TerméktípusPótalkatrész
TípusjelölésSPDT kapcsoló

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.08 Kilogramm
Nettó súly0.057 Kilogramm
Tulajdonság
Érték
Folyadékmennyiség0.168 Liter
EAN/UPC5702428022569