Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100

Nyomáskapcsoló, MBC 5100

061B510266

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 40 - 400, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 600

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Application noteMarine
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1)
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar]20.00 bar
Differenciaa max. tartománybeállításnál [bar]50.00 bar
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)139
Kapocs terhelhetőségAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32
Max. operating pressure (EF020449)600.0
Max. Üzemi nyomás [bar]600.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]8700 psig
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [bar] Pe600.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]8702.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemDugattyú
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
SCIP dosszié szám69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosszié terméknévMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikációkulcs5651-1CB04
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]400.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]40.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]40.00 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]4.00 MPa
Szakítónyomás [bar]1200.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRNKKRINAUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusMBC 5100
Thread size (EF022694)1/4 inch
VédettségIP65
Width (EF000008)48

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.306 Kilogramm
Nettó súly0.26 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.647 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423212767
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm