Nyomáskapcsoló, MBC 5000
061B503266
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 16 - 160, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 300
061B503266
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Application note | Marine |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 48 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] | 15.00 bar |
| Differenciaa max. tartománybeállításnál [bar] | 30.00 bar |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | Pg 11 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 48 |
| Kapocs terhelhetőség | 120/250 Vac, 1,16 A pilot üzem120/250Vac, 6A resistive120/250Vac,2,9FLA,17,4LRA |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 60 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 140 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | MBC 5000 Pressure Switch M/32 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 300.0 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 300.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 4350 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 300.0 bar |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [psig] | 4351.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásérzékelő elem | Dugattyú |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dosszié terméknév | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Specifikációkulcs | 5251-1CB04 |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 160.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 16.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 16.00 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 1.60 MPa |
| Szakítónyomás [bar] | 1200.0 bar |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | CCCCEEACLVDRoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | MBC 5000 |
| UL jóváhagyói fájlnév | E31024 |
| Védettség | IP65 |
| Width (EF000008) | 48 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.309 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.21 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.647 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702428833585 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |