Nyomáskapcsoló, MBC 5100
061B110366
Szabályozási tartomány [bar] Pe: 10 - 100, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 150
061B110366
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Application note | Marine |
| CE tanúsítvány | Yes |
| Connection (EF000443) | External thread cylindrical BSPP-G (ISO 228-1) |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| Degree of protection (IP) (EF005474) | IP65 |
| Depth (EF000049) | 97 |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] | 4.00 bar |
| Differenciaa max. tartománybeállításnál [bar] | 12.00 bar |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | M20 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Explosion-proof (EF004663) | FALSE |
| Height (EF000040) | 139 |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -10 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | 14 °F |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 |
| Max. operating pressure (EF020449) | 150.0 |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 150.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 2175 psig |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 150.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 2176.0 psig |
| Megjegyzések a nyomás csatlakozáshoz | Karimával |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| SCIP dosszié szám | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dosszié terméknév | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Specifikációkulcs | 4241-2DB04 |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 100.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | 10.00 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 10.00 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | 1.00 MPa |
| Szakítónyomás [bar] | 300.0 bar |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | MBC 5100 |
| Thread size (EF022694) | 1/4 inch |
| Védettség | IP65 |
| Width (EF000008) | 48 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.335 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.285 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.647 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423244492 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |