Nyomáskapcsoló, MBC 5100
061B010966
Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.2 - 1, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 15
061B010966
Termék műszaki adatai
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| CE tanúsítvány | Yes |
| Csomagolási formátum | Multi-csomag |
| DG Indicator Profile | Not relevant for dangerous goods |
| Differencia a min. tartománybeállításnál [bar] | 0.30 bar |
| Differenciaa max. tartománybeállításnál [bar] | 0.45 bar |
| Elektr. csatl. | DIN dugasz |
| Elektromos csatlakozás mérete | M20 |
| Elektromos csatlakozó male/female | ANYA |
| Elektromos csatlakozó szabványa | EN 175301-803-A |
| Elektromos specifikációs szabvány | EN 60947-5 |
| Elemek tartalma | No |
| EU RoHS megfelelőség | Out of scope |
| Kapocs terhelhetőség | AC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V |
| Kína RoHS-megfelelőség | Yes |
| Kontaktus funkció | SPDT |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max] | 85 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min] | -40 °C |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.] | 185 °F |
| Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.] | -40 °F |
| Material Description | MBC 5100 Pressure Switch M/32 LB |
| Max. Üzemi nyomás [bar] | 15.0 bar |
| Max. Üzemi nyomás [psig] | 220 psig |
| Maximális tesztnyomás [bar] Pe | 15.0 bar |
| Maximális tesztnyomás [psig] | 218.0 psig |
| Mennyiség csomagolási módonként | 32 pc |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Nyomás csatlakozás mérete | 1/4 |
| Nyomás csatlakozás szabványa | ISO 228-1 |
| Nyomás csatlakozás típusa | G |
| Nyomás male/female | ANYA |
| Nyomásérzékelő elem | Membrán |
| Product line | Air Conditioning and Commercial Refrigeration |
| REACH-jelöltlistán szereplő anyagok | Lead (CAS no. 7439-92-1) |
| Reszet funkció | Auto |
| SCIP dosszié szám | 69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8 |
| SCIP dosszié terméknév | MBC 5100 5000 Pressure Switch |
| Specifikációkulcs | 1011-2CB04 |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.] | 1.00 bar |
| Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.] | -0.20 bar |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.] | 0.10 MPa |
| Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.] | -0.02 MPa |
| Szakítónyomás [bar] | 30.0 bar |
| Szervizelhető | Nem |
| Tanúsítvány | ABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA |
| Termékcsoport | Kapcsolók és termosztátok |
| Termékleírás | Nyomáskapcsoló |
| Terméknév | Nyomáskapcsoló |
| Terméktartozékok | Kapcsoló tartozékok |
| Terméktípus | MBC 5100 |
| Védettség | IP65 |
Általános jellemzők
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| Bruttó tömeg | 0.312 Kilogramm |
| Nettó súly | 0.262 Kilogramm |
| Folyadékmennyiség | 0.647 Liter |
Tulajdonság | Érték |
|---|---|
| EAN/UPC | 5702423213689 |
| Proposition 65 | Cancer and Reproductive Harm |