Danfoss logo
Pressure switch, MBC 5100_061B004066

Nyomáskapcsoló, MBC 5100

061B004066

Szabályozási tartomány [bar] Pe: -0.2 - 4, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: NPT, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4-18, Védettség: IP65, Max. Üzemi nyomás [bar]: 15

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Application noteMarine
CE tanúsítványYes
Connection (EF000443)External thread conical (NPT)
Csomagolási formátumMulti-csomag
Degree of protection (IP) (EF005474)IP65
Depth (EF000049)97
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia a min. tartománybeállításnál [bar]0.30 bar
Differenciaa max. tartománybeállításnál [bar]0.45 bar
Elektr. csatl.DIN dugasz
Elektromos csatlakozás méretePg 11
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó szabványaEN 175301-803-A
Elektromos specifikációs szabványEN 60947-5
Elemek tartalmaNo
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Explosion-proof (EF004663)FALSE
Height (EF000040)139
Kapocs terhelhetőségAC15=0.5 A, 250 VDC13=12 W, 125 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]85 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]185 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionMBC 5100 Pressure Switch M/32 LB
Max. operating pressure (EF020449)15.0
Max. Üzemi nyomás [bar]15.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]220 psig
Tulajdonság
Érték
Maximális tesztnyomás [bar] Pe15.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]218.0 psig
Mennyiség csomagolási módonként32 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4-18
Nyomás csatlakozás szabványaANSI/ASME B1.20.1
Nyomás csatlakozás típusaNPT
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié szám69958bd3-3b22-42dc-aa8a-888e92c5e7e8
SCIP dosszié terméknévMBC 5100 5000 Pressure Switch
Specifikációkulcs1211-1CC04
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]4.00 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]-0.20 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]0.40 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]-0.02 MPa
Szakítónyomás [bar]30.0 bar
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCECMIMDNVEACGLKRSLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUA
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusMBC 5100
Thread size (EF022694)Other
VédettségIP65
Width (EF000008)48

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg0.29 Kilogramm
Nettó súly0.24 Kilogramm
Folyadékmennyiség0.647 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423243242
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm