Danfoss logo
Pressure switch, KPS31_060-315666, 060-410066

Nyomáskapcsoló, KPS31

060-410066

Szabályozási tartomány [bar] Pe: 0 - 2.5, Differencia [bar]: 0.1, Reszet funkció: Auto, Nyomás csatlakozás típusa: G, Nyomás csatlakozás mérete: 1/4, Védettség: IP67, Max. Üzemi nyomás [bar]: 6

Termék műszaki adatai

Tulajdonság
Érték
Azonos termék060-311066
CE tanúsítványYes
Csomagolási formátumIpari csomag
DG Indicator ProfileNot relevant for dangerous goods
Differencia [bar]0.10 bar
Differencia [psi]1.50 psi
Elektr. csatl.Csavaros kábelbemenet
Elektromos csatlakozás méretePg 13.5
Elektromos csatlakozó male/femaleANYA
Elektromos csatlakozó megjegyzésekFém kábeltömítés
Elektromos csatlakozó szabványaDIN 40430
Elemek tartalmaNo
EN 60947 elektromos tulajdonságokSzigetelés: 400 VSzennyezési mérték: 3Névleges impulzusfeszültség: 4 kVShort circuit prot, fuse: 16A
EN 60947 huzalozási tulajdonságokFlex, ferrules: 0,5–1,5 mm2Flex, befogógyűrűk nélkül: 0,7–2,5 mm2Tömör/összefont: 0,75-2,5 mm2
EU RoHS megfelelőségOut of scope
Kapocs terhelhetőségAC15=4 A, 440 VAC1=10 A, 440 VAC3=6 A, 440 VDC13=12 W, 220 VLR max. 50 Afor gold 1…30 mA, 5...30 V
Kína RoHS-megfelelőségYes
Kontaktus funkcióSPDT arany
Körny. Hőm. megjegyzés80 °C/176 °F for max 120 min
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Max]70 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°C] [Min]-40 °C
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [max.]158 °F
Környezeti hőmérséklet tartománya [°F] [min.]-40 °F
Material DescriptionKPS31 Pressure Switch I/12
Max. Üzemi nyomás [bar]6.0 bar
Max. Üzemi nyomás [psig]87 psig
Maximális tesztnyomás [bar] Pe6.0 bar
Maximális tesztnyomás [psig]87.0 psig
Tulajdonság
Érték
Mennyiség csomagolási módonként12 pc
Nyomás csatlakozás mérete1/4
Nyomás csatlakozás szabványaISO 228-1
Nyomás csatlakozás típusaG
Nyomás male/femaleANYA
Nyomásérzékelő elemMembrán
Product lineAir Conditioning and Commercial Refrigeration
REACH-jelöltlistán szereplő anyagokLead (CAS no. 7439-92-1)
Reszet funkcióAuto
SCIP dosszié számd1127e97-408e-40d0-9aba-98480f7dad9c
SCIP dosszié terméknévKPS Pressure Switch
Szabályozási tartomány [bar] Pe [max.]2.50 bar
Szabályozási tartomány [bar] Pe [min.]0.00 bar
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [max.]0.25 MPa
Szabályozási tartomány [MPa] Pe [min.]0.00 MPa
Szabályozási tartomány [psig] Pe [max.]36.00 psig
Szabályozási tartomány [psig] Pe [min.]0.00 psig
SzervizelhetőNem
TanúsítványABSBVCCCCCSCEDNVEACGLLRLVDNKKRINARoHSRoHS ChinaUAUL
TermékcsoportKapcsolók és termosztátok
TermékleírásNyomáskapcsoló
TerméknévNyomáskapcsoló
TerméktartozékokKapcsoló tartozékok
TerméktípusKPS31
UL jóváhagyói fájlnévE73170
UL minősítésYes
VédettségIP67

Általános jellemzők

Tulajdonság
Érték
Bruttó tömeg1.088 Kilogramm
Nettó súly1.039 Kilogramm
Folyadékmennyiség1.874 Liter
Tulajdonság
Érték
EAN/UPC5702423142774
Proposition 65Cancer and Reproductive Harm